Le système de convoyage TS 1 réduit l’encombrement grâce à sa construction compacte. Il est spécifiquement conçu pour les produits et assemblages légers et de petite taille, qui exigent une précision de positionnement et de répétabilité élevée.
Industries
vue globaleService
vue globaleEmplois et carrières
vue globaleGroupes de produits
vue globaleINGENIERIE
vue globaleOutils et eConfigurateurs
vue globaleCertified Excellence
vue globaleLorsqu’il s’agit de la production optimisée de produits ou de modules de petite taille, le système de convoyage TS 1 de Bosch Rexroth est la solution idéale. Il est spécialement conçu pour l’assemblage précis de produits complexes. Sa capacité à être intégrédans un système pré-assemblé et dansun sous-ensemble de ligne depréparation figure parmi ses forces.
DESIGN COMPACT
Le système de convoyage TS 1 réduit l’encombrement grâce à sa construction compacte. Il est spécifiquement conçu pour les produits et assemblages légers et de petite taille, qui exigent une précision de positionnement et de répétabilité élevée.
UNITÉS AVEC UNE PRÉCISION EXTRÊME
Les petits produits et les procédures précises requièrent une reproduction et un positionnement rigoureux, ce à quoi répond exactement l’unité de positionnement TS 1. Les différents types de palettes porte-pièces en plastique ou en acier inoxydable complètent la gamme d’unités précises de Bosch Rexroth.
DES APPLICATIONS VARIÉES
Le système TS 1 est adapté aux technologies médicales (ex. : prothèses auditives, stimulateurs cardiaques), aux produits électroniques (disques durs, régulateurs, capteurs), à la mécanique de précision (petits moteurs, commutateurs) et à l’optique (lentilles de contact). Il permet également d’installer des lignes d'assemblage dans des salles blanches ou des salles sèches.
Principales caractéristiques techniques
Poids des palettes porte-pièces : |
jusqu’à 3 kg |
Tailles des palettes porte-pièces : | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Versions des palettes porte-pièces : | plastique, plastique/acier et aluminium |
Support de convoyeur : | courroie, courroie dentée |
Vitesse de convoyage : | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Grande précision de répétabilité : | ± 0,015 mm |
Convient pour : | Salles blanches de classe 6 (EN ISO 14644-1), salles sèches (jusqu’à environ 1 % d’humidité relative) |
Composants spéciaux : | courbes d’accumulation pour les temps de cycle courts, unité de positionnement pour une grande précision de répétabilité et un remplacement rapide des palettes porte-pièces |
Plus d’informations |